Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M20, średnica przewodu 7 ... 13 mm
Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M25, średnica przewodu 9 ... 17 mm
Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym; do obudów serii B, rozmiar M32, średnica przewodu 11 ... 21 mm
Połączenie śrubowe kabli z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii B, rozmiar M40, średnica kabla 19 ... 28 mm
Przepust kablowy EVO z tworzywa sztucznego z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii D, rozmiar M20, średnica przewodu 7 ... 13 mm.
Przepust kablowy z tworzywa sztucznego EVO z zamknięciem bagnetowym, do obudów serii D, rozmiar M25, średnica przewodu 9 ... 17 mm.
Przepust kablowy ze złączem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M20, średnica przewodu 9 ... 13 mm
Przepust kablowy z zamknięciem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M25, średnica przewodu 11–16 mm
Przepust kablowy z zamknięciem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M32, średnica przewodu 14–21 mm
Przepust kablowy z zamknięciem bagnetowym EVO EMC, seria B, rozmiar M40, średnica przewodu 19–27 mm
"$pageName" na