Głębokość
Szerokość
Wysokość
Rodzaj rygla
Kolor
Płyta czołowa z rodziny ECS, gotowa do montażu dwóch złączy VARIOSUB RJ45 VS-08, blokada śrubami, stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową ECS, kolor: czarny (RAL 9005), szerokość: 163 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 62 mm.
Płyta czołowa z rodziny ECS, gotowa do montażu złącza VARIOSUB RJ45 VS-08, blokada śrubami, stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową ECS, kolor: czarny (RAL 9005), szerokość: 163 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 62 mm.
Płyta czołowa z rodziny ECS, gotowa do montażu złącza D-SUB-25, blokada śrubami, stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową ECS, kolor: czarny (RAL 9005), szerokość: 163 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 62 mm
Płyta czołowa z rodziny ECS, gotowa do montażu złącza PV PRC5, blokada śrubami, stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową ECS, kolor: czarny (RAL 9005), szerokość: 163 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 62 mm
Płyta czołowa z rodziny ECS, gotowa do montażu złącza SUNCLIX PV-FT-C3, blokada śrubami, stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową ECS, kolor: czarny (RAL 9005), szerokość: 163 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 62 mm
Płyta czołowa z rodziny ECS, gotowa do montażu modułowego, prostokątnego złącza Variocon VC4, blokada śrubami, stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z obudową ECS, kolor: czarny (RAL 9005), szerokość: 163 mm, wysokość: 30 mm, głębokość: 62 mm
Panel przedni z rodziny ECS, przygotowany do dławnicy kablowej M25 (2x), blokada zatrzaskowa. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależną obudową. Kolor: czarny (9005), szerokość: 196 mm, wysokość: 34 mm, głębokość: 62 mm
Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 164 mm, wysokość: 116 mm, głębokość: 64 mm
Niewentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na śruby. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: czarny (9005), szerokość: 164 mm, wysokość: 116 mm, głębokość: 64 mm
Wentylowana obudowa z rodziny ECS, blokada na zatrzask. Stopień ochrony IP66/67/69 w połączeniu z przynależnym panelem przednim. Kolor: szary (7042), szerokość: 170 mm, wysokość: 176 mm, głębokość: 64 mm
"$pageName" na