Lista produktów – rozdzielacze

Filtr

25 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DEGREE_OF_PROTECTION_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Stopień ochrony

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_MATERIAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Materiał

Pokrywy ochronne - VS-SCRJ-PC-BK - 1417840

Pokrywy ochronne, stopień ochrony: IP67, materiał: PA, kolor: czarny

zestaw tulejowych złączy wtykowych - VC-M-T2/10() S822 NZ:TS02 - 1623598

Obudowy tulejowe z powłoką EMC i uszczelką przewodzącą, z metrycznym odejściem kabla, śruby ryglujące z łbem cylindrycznym, konstrukcja 2-4

Światłowodowy kabel połączeniowy - FOC-ST:A-ST:A-GB07/10,0 - 1420807

Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Break-Out, włókna szklane jednomodowe 9/125 μm, wtyk: B-FOC (ST) / B-FOC (ST), klasa ochrony: IP20, do układania w kanałach kablowych lub w szafach, długość: 10 m

Styk zaciskany - CK2,5-M-2,5 AG - 1409207

Konektor, Rodzina produktów: PRC, Styk zaciskany, przekrój żyły maks.: 2,5 mm², Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Styk męski. Zalecenie: Zarobić przewód wg
DIN EN 60352-2 konektorem zaciskanym.

Styk zaciskany - CK2,5-M-4 AG - 1409208

Konektor, Rodzina produktów: PRC, Styk zaciskany, przekrój żyły maks.: 4 mm², Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Styk męski. Zarobić przewód wg
DIN EN 60352-2 konektorem zaciskanym

Styk zaciskany - CK2,5-M-6 AG - 1409209

Konektor, Rodzina produktów: PRC, Styk zaciskany, przekrój żyły maks.: 6 mm², Rodzaj przyłącza: Przyłącze zaciskane, Rodzaj styku: Styk męski. Zarobić przewód wg
DIN EN 60352-2 konektorem zaciskanym

Łącznik wtykowy - VS-MP-PPC/PPC-PO/1G - 1406395

Wieloportowy łącznik wtykowy zasilania i danych: do biernego okablowania PROFINET w robotach, wraz ze stopą montażową.

nowość

Światłowodowa skrzynka rozdzielcza - FOC-FDX20-FR19-SCD12-OSP-PT9 - 1143631

Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł panelu krosowniczego 19", stopień ochrony: IP20, materiał: Blacha stalowa, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: jasnoszary RAL 7035

nowość

Światłowodowa skrzynka rozdzielcza - FOC-FDX20-FR19-LCD24-OM2-PT9 - 1145375

Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, stopień ochrony: IP20, materiał: Blacha stalowa, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: jasnoszary RAL 7035

nowość

Światłowodowa skrzynka rozdzielcza - FOC-FDX20-FR19-STD24-OM1-PT9 - 1145389

Światłowodowa skrzynka rozdzielcza, rodzaj: Moduł panelu krosowniczego 19", stopień ochrony: IP20, materiał: Blacha stalowa, rodzaj przyłącza: Sploty, wielkość obudowy: 1, kolor: jasnoszary RAL 7035

25 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410