Lista produktów — rozgałęźniki i rozdzielacze

Filtr

11 trafień

Rozdzielacz Power - SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL - 1411048

Rozdzielacz Power, zastosowanie: Zasilanie, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, kodowanie: T - Power, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych 90°, ekranowanie: nie, Port diagnostyczny, M12, kodowanie A, liczba pinów: 12

Rozdzielacz Power - SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL - 1413929

Rozdzielacz Power, zastosowanie: Zasilanie, rodzaj przyłącza: Gniazdo M12 Metal, Ilość gniazd: 4, liczba biegunów: 4, kodowanie: T - Power, przyporządkowanie gniazd: zwykłe, wskaźnikiem stanu: Tak, Uniwersalny; przyłącze przewodów zbiorczych: wtykowe przyłącze przewodów zbiorczych 90°, ekranowanie: nie

rozdzielacz Y - SAC-4PY-MT/2XFT VP - 1410632

rozdzielacz Y, 4-bieg., Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T i Gniazdo proste M12, kodowanie: T, do prądu stałego do 12 A / 63 V

nowość

rozgałęźnik H - SAC-4PH-MS-FS/2XFS F VP SH - 1080242

rozgałęźnik H, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: S, na Gniazdo proste M12, kodowanie: S i Gniazdo proste M12, kodowanie: S, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V, rozdzielacz równoległy

nowość

rozgałęźnik H - SAC-4PH-MT-FT/2XFT F VP SH - 1080244

rozgałęźnik H, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T i Gniazdo proste M12, kodowanie: T, do prądu stałego do 12 A / 63 V, rozdzielacz równoległy

nowość

rozgałęźnik H - SAC-5PH-MK-FK/2XFK F VP SH - 1080246

rozgałęźnik H, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: K, na Gniazdo proste M12, kodowanie: K i Gniazdo proste M12, kodowanie: K, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V, rozdzielacz równoległy

nowość

rozgałęźnik H - SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - 1080248

rozgałęźnik H, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: L, na Gniazdo proste M12, kodowanie: L i Gniazdo proste M12, kodowanie: L, do prądu stałego do 16 A / 63 V, rozdzielacz równoległy

nowość

rozdzielacz Y - SAC-4PY-FS/MS-FS F VP SH - 1080243

rozdzielacz Y, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: S, na Gniazdo proste M12, kodowanie: S i Gniazdo proste M12, kodowanie: S, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V, rozdzielacz równoległy

nowość

rozdzielacz Y - SAC-4PY-FT/MT-FT F VP SH - 1080245

rozdzielacz Y, 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: T, na Gniazdo proste M12, kodowanie: T i Gniazdo proste M12, kodowanie: T, do prądu stałego do 12 A / 63 V, rozdzielacz równoległy

nowość

rozdzielacz Y - SAC-5PY-FK/MK-FK F VP SH - 1080247

rozdzielacz Y, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: K, na Gniazdo proste M12, kodowanie: K i Gniazdo proste M12, kodowanie: K, do prądu przemiennego do 12 A / 630 V, rozdzielacz równoległy

11 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410