Aprobata
Rodzaj przyłącza
Zbiorcze złącze potencjałów, W aplikacji końcowej należy uwzględnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed przeciążeniem i zabezpieczenia zwarciowego podłączonych przewodów!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 101 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, zaciski Push-in, ilość przyłączy: 5, przekrój: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 8 - 2, szerokość: 19,4 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, W aplikacji końcowej należy uwzględnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed przeciążeniem i zabezpieczenia zwarciowego podłączonych przewodów!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 101 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, zaciski Push-in, ilość przyłączy: 5, przekrój: 10 mm² - 35 mm², AWG: 8 - 2, szerokość: 19,4 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, W aplikacji końcowej należy uwzględnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed przeciążeniem i zabezpieczenia zwarciowego podłączonych przewodów!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 105 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, zaciski Push-in, ilość przyłączy: 11, przekrój: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, szerokość: 16,3 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, W aplikacji końcowej należy uwzględnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed przeciążeniem i zabezpieczenia zwarciowego podłączonych przewodów!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 105 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, zaciski Push-in, ilość przyłączy: 11, przekrój: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, szerokość: 16,3 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Zbiorcze złącze potencjałów, W aplikacji końcowej należy uwzględnić obowiązujące przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed przeciążeniem i zabezpieczenia zwarciowego podłączonych przewodów!, napięcie znamionowe: 1000 V, prąd znamionowy: 105 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, zaciski Push-in, ilość przyłączy: 11, przekrój: 1,5 mm² - 50 mm², AWG: 16 - 1/0, szerokość: 16,3 mm, kolor: czarny/żółty, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², bez przycisku uruchamiającego, napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czarny, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: czerwona, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Rozdzielacz napięcia, z możliwością zasilania do 6 mm², napięcie znamionowe: 250 V, prąd znamionowy: 17,5 A, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 14 - 26, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, liczba biegunów: 2, liczba przyłączy: 13, szerokość: 8,3 mm, długość: 64 mm, kolor: szary, kolor elementów przyłączeniowych: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na