Aprobata
Rodzaj przyłącza
Prąd znamionowy
Kolor
Szerokość
Szerokość
Liczba przyłączy
Min. przekrój (sztywny)
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Maks. przekrój (sztywny)
Napięcie znamionowe
Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 17,7 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty
Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 17,7 mm, kolor: niebieski, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty
Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 17,7 mm, kolor: czerwone, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty
Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 17,7 mm, kolor: żółty, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty
Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 17,7 mm, kolor: zielony, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty
Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 17,7 mm, kolor: czarny/żółty, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty
Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 17,7 mm, kolor: brązowy, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty
Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 17,7 mm, kolor: biały, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty
Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 17,7 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty
Blok rozdzielczy, Gniazdo, napięcie znamionowe: 450 V, prąd znamionowy: 17,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski Push-in, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 2,5 mm², AWG: 26 - 14, szerokość: 4,2 mm, wysokość: 17,7 mm, kolor: fioletowy, rodzaj montażu: zatrzaśnięcie na adapterze na szynę nośną, Montaż bezpośredni z kołnierzem, Jednostronnie podparty
"$pageName" na