Aprobata
Typ szyny nośnej
Liczba przyłączy
Szerokość
Kolor
Min. przekrój (sztywny)
Maks. przekrój (giętki)
Min. przekrój (giętki)
Rodzaj przyłącza
Maks. przekrój (sztywny)
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, długość: 57,8 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, długość: 57,8 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, długość: 57,8 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: żółty, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze z odłącznikiem nożowym, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, długość: 57,8 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: żółty, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze z odłącznikiem nożowym, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze z odłącznikiem nożowym, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, długość: 57,8 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze z odłącznikiem nożowym, z nożem odłącznika obracanym o 180°, rodzaj przyłącza: połączenie śrubowe, przekrój: 0,14 mm²–4 mm², AWG: 26 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka odłącznikowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, długość: 57,8 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka odłącznikowa, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, długość: 57,8 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złączka odłącznikowa, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 20 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, przekrój: 0,14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, długość: 57,8 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na