Aprobata
Konstrukcja
Rodzaj montażu
Rodzaj montażu
Stopień ochrony
Materiał powierzchni styku
Materiał powierzchni styku
twarde złocenie na niklu (9) | Au/Sn (6) | Ag (3) | Au/Ni (3) |
pozłacane (2) | cynowana (1) |
Wkładka gniazda RJ45, do montażu na płytce drukowanej, CAT6A, 8-biegunowa, z kątowymi kołkami lutowniczymi, pojedyncza, z kątowymi kołkami lutowniczymi, pojedyncza
Wkładki gniazd RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, CAT5 (IEC 11801:2002), materiał: Stop miedzi, rodzaj przyłącza: Przyłącze IDC, przekrój przyłącza: AWG 24- 22
Złącza RJ45 do PCB, rodzaj: RJ45, stopień ochrony: IP20, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5 (IEC 11801:2002), rodzaj przyłącza: Kołki lutownicze
Wkładka gniazda RJ45, do montażu na płytce drukowanej, CAT6, 8-polowa, ekranowana, z prostymi kołkami lutowanymi, pojedyncza
wkładka gniazda RJ45, modułowa (Keystone), CAT6, 8-polowa, ekranowana, ze złączem kablowym (LSA), do skrętki i sztywnych żył AWG 26 ... 22
Wkład gniazda RJ45, pojedynczy, do montażu w obwodzie PCB, CAT5, 8-pinowy, ekranowany, z wygiętymi kołkami lutowniczymi
Wkładka styków żeńskich RJ45, 2-krotna, do montażu na płytce drukowanej, CAT5e, 8-polowa, ekranowana, z zagiętymi kołkami lutowniczymi
Wkładka styków żeńskich RJ45, 4-krotna, do montażu na płytce drukowanej, CAT5e, 8-polowa, ekranowana, z zagiętymi kołkami lutowniczymi
Rama do nabudowania RJ45, 1x, IP20, do montażu płytek drukowanych, do wkładek styku żeńskiego, bez śrub mocujących
"$pageName" na