Lista produktów – zestaw deweloperski ME-MAX

Filtr

2 trafień

Obudowa elektroniki - ME MAX 22,5 2-2 DEV-KIT KMGY - 2202524

DEV-KIT ME MAX: zawiera 1 x obudowa ME MAX 22,5 2-2 i wtykowa technika podłączeniowa (4 x MSTBO z 4c MTSTBT), dostarczane w pojedynczych częściach

Płytka druk. - ME MAX/16 2-2 TBUS DEV-PCB - 2202542

Płytka z rastrem perforowanym do ME-MAX DEV-KIT; do 4-pinowej obudowy podstawowej MSTBO, nadaje się do ręcznego lutowania

2 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410