Lista produktów — rejestratory danych

Filtr

1 trafień

Pamięć programu / konfiguracji - SD FLASH 2GB EMLOG - 2403484

Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykana, 2 GB, z kluczem licencyjnym i aplikacją Emlog, stosowana w połączeniu z Inline Controller ILC 191 ME/AN. Aplikacja Emlog służy do odczytu mierników za pośrednictwem impulsów, wartości analogowych, Modbus/RTU. Za pomocą interfejsu webowego można konfigurować kanały/urządzenia i połączenie z systemem nadrzędnym.

1 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410