Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-CF-S, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Gniazdo
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-CM-S, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², prąd obliczeniowy: 27 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Styk męski
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-CF-S, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Gniazdo
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-CM-S, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, liczba biegunów: 1, przekrój żyły min.: 6 mm², przekrój żyły maks.: 16 mm², prąd obliczeniowy: 40 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Styk męski
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-C4M-S, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Styk męski
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: PV-C4F-S, Złącze wtykowe, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny, przekrój żyły min.: 2,5 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², prąd obliczeniowy: 20 A, Rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, Rodzaj styku: Gniazdo
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Łącznik typu Y dla fotowoltaiki, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Łącznik typu Y dla fotowoltaiki, materiał obudowy: PPE, kolor: czarny
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych, rodzaj: Adapter, kolor: czarny, prąd obliczeniowy: 35 A, długość kabla: 150. Złącza łączyć ze sobą wyłącznie przy użyciu złączy tego samego producenta i typu. Podczas łączenia przestrzegać podanego napięcia znamionowego oraz prądu znamionowego. Dopuszczalna jest najmniejsza wspólna wartość.
"$pageName" na