Pierwotne natężenie znamionowe
Moc znamionowa
Aprobata
Rozmiar okrągłych przewodów
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 150 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 3,75 VA
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 200 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 5 VA
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 250 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 7,5 VA
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 300 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 10 VA
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 500 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 15 VA
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 600 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 15 VA
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 750 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 10 VA
Przekładnik prądowy nasadzany, prąd pierwotny 1 500 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 15 VA
Przekładnik prądowy rurowy, prąd pierwotny 50 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 1,25 VA
Przekładnik prądowy rurowy, prąd pierwotny 100 A AC; prąd wtórny 5 A AC; klasa dokładności 1; moc znamionowa 2,5 VA
"$pageName" na