Aprobata
Zakres prądu wejściowego
Przetwornik pomiarowy prądu do prądów zmiennych sinusoidalnych i niesinusoidalnych, prąd wejściowy 0...100 A, napięcie wyjściowe 0... (5) 10 V
Przetwornik pomiarowy prądu do prądów zmiennych sinusoidalnych i niesinusoidalnych, prąd wejściowy 0...200 A, napięcie wyjściowe 0... (5) 10 V
Przetwornik pomiarowy prądu do prądów zmiennych sinusoidalnych i niesinusoidalnych, prąd wejściowy 0...100 A, wyjście 4...20 mA (Loop-powered)
Przetwornik pomiarowy prądu do prądów zmiennych sinusoidalnych i niesinusoidalnych, prąd wejściowy 0...200 A, wyjście 4...20 mA (Loop-powered)
Przetwornik pomiarowy prądu do prądów zmiennych sinusoidalnych i niesinusoidalnych, prąd wejściowy 0...400 A, wyjście 4...20 mA (Loop-powered)
Przetwornik pomiarowy prądu do prądów zmiennych sinusoidalnych i niesinusoidalnych, prąd wejściowy 0...400 A, napięcie wyjściowe 0... (5) 10 V
"$pageName" na