Lista produktów – profile maskujące

Filtr

66 trafień

Pokrywa - AP 2 METER - 5022627

Profil osłony, do osłony listew złączowych, zatrzaskiwana na wsporniku profilowanych osłon AP 2-TU, opisywana wtykanymi paskami AP-ES. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m

Pokrywa - AP 2 CM - 5022889

Profil osłony, do osłony listew złączowych, zatrzaskiwany na wsporniku profilowanych osłon AP 2-TU, opisywany wtykanymi paskami AP-ES. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. maksymalna długość dostarczana: wg instrukcji klienta

Uchwyt profilu maskującego - AP 2-TU - 5022630

Wspornik osłony, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5, do mocowania osłony AP grubości 2,2 mm

Uchwyt profilu maskującego - AP 2-TU KS - 3034372

Plombowany wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP 2, z nakrętkami radełkowanymi M5 z tworzywa sztucznego, potrzebne miejsce: 2 mm

Pokrywa - AP 3 METER - 5022643

Profil zamykający, do przykrywania listwy zaciskowej, zatrzaskuje się ją na elementach podporowych profili zamykających AP 3-TU, AP 3-TNS 35, możliwość opisu za pomocą pasków oznacznikowych AP-ES. Element podporowy należy stosować na końcach i w odstępach co ok. 40 cm. Długość handlowa: 1 m

Osłona - AP 3-TNS 32 - 5022669

Plombowany wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 32, do mocowania pokrywy AP 3, z nakrętką radełkowaną M5 z tworzywa sztucznego, potrzebne miejsce: 13 mm

Osłona - AP 3-TNS 35 - 5022672

Plombowany wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP 3, z nakrętkami radełkowanymi M5 z tworzywa sztucznego, potrzebne miejsce: 13 mm

Pokrywa - AP 3 CM - 5022876

Profil osłony, do osłony listew złącz., zatrzaskiwany na wsporniku profilu osłon AP 3-TU, AP 3-TNS 35, opisywany wtykanymi paskami AP-ES. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. dostarczane odcinki: wg instrukcji klienta

Pokrywa - AP 3 36MM LANG M.BOHR. - 5405851

Profil pokrywający, długość 36 mm, z otworem do mocowania

Uchwyt profilu maskującego - AP 3-TU - 5022656

Wspornik osłony do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5, do mocowania osłony AP grubości 3,2 mm

66 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410