Profil osłony, do osłony listew złączowych, zatrzaskiwana na wsporniku profilowanych osłon AP 2-TU, opisywana wtykanymi paskami AP-ES. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. Dostarczane odcinki: 1 m
Profil osłony, do osłony listew złączowych, zatrzaskiwany na wsporniku profilowanych osłon AP 2-TU, opisywany wtykanymi paskami AP-ES. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. maksymalna długość dostarczana: wg instrukcji klienta
Wspornik osłony, do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5, do mocowania osłony AP grubości 2,2 mm
Plombowany wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP 2, z nakrętkami radełkowanymi M5 z tworzywa sztucznego, potrzebne miejsce: 2 mm
Profil zamykający, do przykrywania listwy zaciskowej, zatrzaskuje się ją na elementach podporowych profili zamykających AP 3-TU, AP 3-TNS 35, możliwość opisu za pomocą pasków oznacznikowych AP-ES. Element podporowy należy stosować na końcach i w odstępach co ok. 40 cm. Długość handlowa: 1 m
Plombowany wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 32, do mocowania pokrywy AP 3, z nakrętką radełkowaną M5 z tworzywa sztucznego, potrzebne miejsce: 13 mm
Plombowany wspornik pokrywy, do montażu na szynie nośnej NS 35/7,5, do mocowania pokrywy AP 3, z nakrętkami radełkowanymi M5 z tworzywa sztucznego, potrzebne miejsce: 13 mm
Profil osłony, do osłony listew złącz., zatrzaskiwany na wsporniku profilu osłon AP 3-TU, AP 3-TNS 35, opisywany wtykanymi paskami AP-ES. Na końcach i w odstępach co ok. 40 cm należy przewidzieć wspornik osłony. dostarczane odcinki: wg instrukcji klienta
Wspornik osłony do montażu na szynie nośnej NS 32 lub NS 35/7,5, do mocowania osłony AP grubości 3,2 mm
"$pageName" na