Aprobata
Przekrój przewodu
Prąd znamionowy
Liczba biegunów
Napięcie znamionowe
Przekrój przewodu [AWG]
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 3+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Złącza śrubowe, 230 V/400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 3+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Styk męski, Złącza śrubowe, 230 V/400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 4+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Złącza śrubowe, 230 V/400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 4+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Styk męski, Złącza śrubowe, 230 V/400 V, 16 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm²
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 7+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², nadaje się wyłącznie do obudowy z tworzywa sztucznego
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 7+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Styk męski, Przyłącze zaciskane, 250 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², nadaje się wyłącznie do obudowy z tworzywa sztucznego
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 8, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 8, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Styk męski, Przyłącze zaciskane, 50 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm²
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 5+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Gniazdo, Przyłącze zaciskane, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc
Wkładka stykowa, liczba biegunów: 5+PE, rozmiar: D7, liczba przyłączy na biegun: 1, Styk męski, Przyłącze zaciskane, 230 V/400 V, 20 A, 0,5 mm² ... 2,5 mm², zastosowanie: Moc
"$pageName" na