Źródło napięcia stałego z przyłączami wtykanymi do wytwarzania precyzyjnego napięcia stałego 15 V oraz zasilania czujników nieposiadających własnego zasilania. Technika połączeń sprężynowych Push-in.
Źródło napięcia stałego z przyłączami wtykanymi do wytwarzania precyzyjnego napięcia stałego 15 V oraz zasilania czujników nieposiadających własnego zasilania. Technika przyłączy śrubowych.
Źródło napięcia i prądu stałego z podłączeniem wtykowym, napięcie wejściowe 9,6 V DC ... 30 V DC. Regulowane napięcie wyjściowe 1,25 V DC ...10 V DC lub prąd wyjściowy 2,5 mA ... 20 mA. 20mA einstellbar. Konfiguracja przełącznikami DIP. Zaciski Push-in.
Źródło napięcia i prądu stałego z podłączeniem wtykowym, napięcie wejściowe 9,6 V DC ... 30 V DC. Napięcie wyjściowe: 1,25 V ... 10 V DC lub prąd wyjściowy: 2,5 mA ... 20 mA (regulowane). Konfiguracja przełącznikami DIP. Zaciski śrubowe.
"$pageName" na