Aprobata
W tym miejscu należy wybrać przekrój zewnętrzny podłaczanego przewodu
Średnica kabla
Napięcie znamionowe (IEC)
Konstrukcja
Rodzaj przyłącza
Złącze wtykowe, 5-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, Kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4404, dławnica kablowa M16, zewnętrzna średnica kabla 5,5 mm ... 8,6 mm
Złącze wtykowe, 5-bieg., ekranowany, Gniazdo proste M12, Kodowanie: A, Przyłącze śrubowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4404, dławnica kablowa M16, zewnętrzna średnica kabla 5,5 mm ... 8,6 mm
Złącze wtykowe, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki proste M12, Kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4404, zewnętrzna średnica kabla 3,5 mm ... 6 mm
Złącze wtykowe, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M12, Kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4404, zewnętrzna średnica kabla 3,5 mm ... 6 mm
Złącze wtykowe, Uniwersalny, 4-bieg., Wtyki proste M12, Kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4404, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm
Złącze wtykowe, Uniwersalny, 4-bieg., Gniazdo proste M12, Kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Stal szlachetna 1.4404, zewnętrzna średnica kabla 4 mm ... 8 mm
"$pageName" na