Lista produktów — ramki montażowe do wtyczek

Filtr

21 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_DESIGNTYPE_STR, helpText=, helpImageUrl=]
nowość

Ramy montażowe wtyków - HC-CIF-B06-HFWL-PL-LG - 1424334

Wtykowe ramy montażowe HEAVYCON, do wkładek stykowych konstrukcji D6

nowość

Ramy montażowe wtyków - HC-CIF-B10-HFWL-PL-LG - 1424335

Ramka montażowa HEAVYCON, do wkładek stykowych typu B10

nowość

Ramy montażowe wtyków - HC-CIF-B16-HFWL-PL-LG - 1424336

Ramka montażowa HEAVYCON, do wkładek stykowych typu B16

nowość

Ramy montażowe wtyków - HC-CIF-B24-HFWL-PL-LG - 1424337

Ramka montażowa HEAVYCON, do wkładek stykowych typu B24

nowość
nowość
nowość

El. łączący - HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK - 1424342

El. łączący, Konstrukcja: B6 - B24

Ramy montażowe wtyków - HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL - 1404221

Rama montażowa wtyków HEAVYCON, część górna do pałąka poprzecznego, do części dolnych z pałąkiem poprzecznym HC-CIF...BFWD.. lub do części dolnych HC-CIF...BFFD.., do wkładek stykowych typu B10, ze śrubami M4 z 3 mm imbusem, do szyn nośnych NS35/7,5

Cena: 9,44 EUR / 1

Ramy montażowe wtyków - HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL - 1404215

Rama montażowa wtyków HEAVYCON, część górna do pałąka poprzecznego, do części dolnych z pałąkiem poprzecznym HC-CIF...BFWD.. lub do części dolnych HC-CIF...BFFD.., do dwóch wkładek stykowych typu B6, ze śrubami M4 z 3 mm imbusem, do szyn nośnych NS35/7,5

Cena: 13,28 EUR / 1
21 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij