Lista produktów — system połączeń do falowników modułowych

Filtr

8 trafień

Narzędzie do demontowania - PV-MI-YC-UNLOCKTOOL - 1706514

Narzędzie do odryglowywania dla przewodu magistrali SUNCLIX micon

Pokrywa ochronna - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TS - 1706515

Osłony ochronne IP dla magistrali SUNCLIX micon, strona sprzęgu, IP67

rozdzielacz Y - PV-MI-YC-1,15-3-12-NA-0,50-OE - 1706518

Trójnik Y AC SUNCLIX micon, 3-pinowy, IP67, 20 A/5 A, 600 V, przewód magistrali: 1,15 m, kabel AUI: 0,5 m, wraz z osłonami przeciwpyłowymi, wersja dla Ameryki Północnej

Pokrywa ochronna - PV-MI-YC-PROTECTION-CAP-TP - 1706610

Osłony ochronne IP dla magistrali SUNCLIX micon, strona wtyczki, IP67

Kabel połączeniowy - PV-MI-YC-PATCH-1,00-3-12-NA - 1707090

Kabel krosujący SUNCLIX micon, do przedłużania przewodu magistrali, włącznie z osłonami przeciwpyłowymi, wersja dla Ameryki Północnej

Zestaw wtyków - PV-MI-YC-GC-P-1,00-3-12-NA SET - 1707091

Zestaw wtyczki sieciowej SUNCLIX micon dla strony wtyku, składający się z wtyczki sieciowej, osłony ochronnej IP i narzędzia do odryglowania, wersja dla Ameryki Północnej

Zestaw wtyków - PV-MI-YC-GC-S-1,00-3-12-NA SET - 1707092

Zestaw wtyczki sieciowej SUNCLIX micon dla strony gniazda wtykowego, składający się z wtyczki sieciowej, osłony ochronnej IP i narzędzia do odryglowania, wersja dla Ameryki Północnej

Obudowa - PV-MI-CABLE SPLICE 3P - 1812403

Obudowa do ochrony połączeń plecionych drutów kolektorów słonecznych. Pozwala na splecenie 3 przewodów (1,5 do 25 mm²/16 do 4 AWG maksymalnie) w obudowie ze stopniem ochrony IP67.

8 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij