Aprobata
Typ szyny nośnej
Prąd znamionowy
Liczba przyłączy
Szerokość
Napięcie znamionowe
Kolor
Maks. przekrój (giętki)
Rodzaj przyłącza
Maks. przekrój (sztywny)
Złącze rzędowe elementów kontr., napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, długość: 48,5 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, długość: 48,5 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, długość: 48,5 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, ilość przyłączy: 3, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: czerwone, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, długość: 72 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, długość: 72 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: szary, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
Złącze rzędowe elementów kontr., z wbudowaną diodą, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 0,5 A, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, przekrój: 0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, długość: 72 mm, szerokość: 5,2 mm, kolor: pomarańczowy, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15
"$pageName" na