Analogowy moduł wejściowy do modułów logicznych PLC logic (tylko generacja 2), jednokanałowy, typ sygnałów (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) konfigurowany za pomocą przełącznika DIP, zaciski śrubowe
Analogowy moduł wejściowy do modułów logicznych PLC logic (tylko generacja 2), jednokanałowy, typ sygnałów (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) konfigurowany za pomocą przełącznika DIP, zaciski Push-in
Przekładnik pomiarowy temperatury Pt 100/Pt 1000 do modułów logicznych PLC logic (tylko generacja 2), jednokanałowy, typ sygnału (Pt 100, Pt 1000) konfigurowany przełącznikiem DIP, zaciski śrubowe
Przekładnik pomiarowy temperatury Pt 100/Pt 1000 do modułów logicznych PLC logic (tylko generacja 2), jednokanałowy, typ sygnału (Pt 100, Pt 1000) konfigurowany przełącznikiem DIP, zaciski Push-in
Analogowy moduł wyjściowy do modułów logicznych PLC logic (tylko generacja 2), jednokanałowy, typ sygnałów (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) konfigurowany za pomocą przełącznika DIP, zaciski śrubowe
Analogowy moduł wyjściowy do modułów logicznych PLC logic (tylko generacja 2), jednokanałowy, typ sygnałów (4 ... 20 mA, 0 ... 20 mA, 0 ... 10 V, 2 ... 10 V) konfigurowany za pomocą przełącznika DIP, zaciski Push-in
"$pageName" na