Aprobata
Magistrala obiektowa
Interfejsy
Narzędzie programistyczne
Temperatura otoczenia (praca)
Pamięć danych
Liczba wyjść impuls/kierunek
Pamięć programowalna
Liczba wyjść cyfrowych
Liczba wyjść analogowych
Remanencyjna pamięć danych
Liczba wejść analogowych
Liczba wejść cyfrowych
Liczba wejść licznika
Axiocontrol do bezpośredniego sterowania Axioline F I/O. Z 3 złączami Ethernet do podłączenia dodatkowych rozproszonych układów I/O z wykorzystaniem protokołu PROFINET, Modbus TCP lub TCP/IP. Programowanie zgodne z IEC 61131‐3. Wraz z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Axiocontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Axiocontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi, rozszerzonym zakresem temperatur i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).
Sterownik Inline do stosowania w utrudnionych warunkach środowiskowych, ze złączem ethernetowym do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykami przyłączeniowymi i polem opisowym.
Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).
Sterownik Inline do stosowania w utrudnionych warunkach środowiskowych, ze złączem ethernetowym do sprzęgania z innymi sterownikami ew. systemami i z możliwością programowania wg. EC 61131-3, kompletny z wtykami przyłączeniowymi i polem opisowym.
Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).
Sterownik Inline umożliwia komunikację poprzez PROFINET i Modbus/TCP. Programowanie odbywa się za pomocą PC Worx Express lub PC Worx (IEC 61131-3).
Sterownik Inline ze zintegrowanym interfejsem kierunku impulsów/PWM, złączem RS-485/422, wejściami analogowymi (0 ... 10 V) i wyjściami analogowymi (0 ... 10 V), możliwość programowania zgodnie z normą IEC 61131-3
"$pageName" na