Złącze współosiowe, średnica styków: 4,8 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 2,5 mm², AWG 26 ... 14, Impedancja falowa: 75 Ω
Złącze współosiowe, średnica styków: 4,8 mm, toczone, Styk męski, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 2,5 mm², AWG 26 ... 14, Impedancja falowa: 75 Ω
Złącze współosiowe, średnica styków: 4,8 mm, toczone, Styk męski, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 2,5 mm², AWG 26 ... 14, Impedancja falowa: 50 Ω
Złącze współosiowe, średnica styków: 4,8 mm, toczone, Gniazdo, materiał styku: Stop miedzi, powierzchnia styku: pozłacane, przekrój przyłącza: 0,14 mm² ... 2,5 mm², AWG 26 ... 14, Impedancja falowa: 50 Ω
"$pageName" na