Aprobata
Rodzaj sygnału
Napięcie znamionowe (IEC)
Rodzaj przyłącza
Stopień ochrony
Złącze do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12 Push-Pull, Kodowanie: D, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: PA 6.6, zewnętrzna średnica kabla 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych
Złącze do transmisji danych, PROFINET CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., ekranowany, Wtyki kątowy M12 Push-Pull, Kodowanie: D, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: PA 6.6, zewnętrzna średnica kabla 4,5 mm ... 7,5 mm, bez styków zaciskanych
Złącze do transmisji danych, Ethernet/PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12 Push-Pull, Kodowanie: X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: PA 6.6, zewnętrzna średnica kabla 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych
Złącze do transmisji danych, Ethernet/PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki kątowy M12 Push-Pull, Kodowanie: X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: PA 6.6, zewnętrzna średnica kabla 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych
Złącze do transmisji danych, Ethernet/PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki proste M12, Kodowanie: X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych
Złącze do transmisji danych, Ethernet/PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., ekranowany, Wtyki kątowy M12, Kodowanie: X, Przyłącze zaciskane, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 6,5 mm ... 10 mm, bez styków zaciskanych
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., bezhalogenowy, ekranowany, Gniazdo proste M12 SPEEDCON, Kodowanie: X, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 9,7 mm
Złącze do transmisji danych, PROFINET CAT6A (10 Gb/s), 8-bieg., bezhalogenowy, ekranowany, Gniazdo proste M12 SPEEDCON, Kodowanie: X, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 9,7 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., bezhalogenowy, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, Kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 9,7 mm
Złącze do transmisji danych, Ethernet CAT5 (1 Gb/s), 8-bieg., bezhalogenowy, ekranowany, Gniazdo proste M12 SPEEDCON, Kodowanie: A, Zaciski nożowe, elementy gwintowane: Odlew ciśnieniowy, niklowany, zewnętrzna średnica kabla 5 mm ... 9,7 mm
"$pageName" na