Aprobata
Typ przewodu
Typ przewodu
Wybierz produkty ze wskaźnikiem stanu/bez wskaźnika stanu do celów diagnostycznych
Długość przewodu
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 1
W tym miejscu należy wybrać rodzaj układu ochronnego.
W tym miejscu można wybrać konstrukcję wtyu zaworowego.
Typ wtyku zaworowego
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., zmienny typ kabla, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z Warystor, długość kabla: Wolne wejścia (0,2 ... 40,0 m)
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z Dioda bocznikująca, długość kabla: 1,5 m
Kabel z podwójnym wtykiem zaworowym, 4-bieg., PUR/PCW, czarny, wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera i Wtyk zaworowy A, z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,15 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, okablowany z Warystor, długość kabla: 1,5 m
Adapter z podwójnym wtykiem zaworowym, npn, 4-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera i Wtyk zaworowy B (10 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, odstęp miedzy wtykami zaworu: 0,15 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy C (8 mm), z 1 LED, okablowany z dioda Zenera, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), z 2 LED, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Wtyk zaworowy AD (wyłącznik ciśnieniowy), długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR, szary RAL 7001, Wtyki proste M8, na Wtyk zaworowy Festo ZC, z 1 LED, długość kabla: 1,5 m
"$pageName" na