Aprobata
Typ przewodu
Typ przewodu
Długość przewodu
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 1
Ekranowanie
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 2 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 2
Zastosowanie
Elementy gwintowane
Wybierz produkty ze wskaźnikiem stanu/bez wskaźnika stanu do celów diagnostycznych
Wskaźnik stanu
Głowica 2 zmostkowana
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 3-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M8, na Gniazdo kątowe M8, z 2 LED, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, z 3 LED, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, Wtyki kątowe M12, kodowanie: A, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 8-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo kątowe M12, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 12-bieg., PUR/PCW, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kodowanie: A, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PP-EPDM bezhalogenowy, szary RAL 7035, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m, Hygienic Design, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PE-X bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 2 m, do zastosowań na zewnątrz, z zakotwiczonym radełkiem ze stali szlachetnej
Kabel mocy, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, pomarańczowy RAL 2003, ekranowany (Advanced Shielding Technology), Wtyki proste M12, kodowanie: S, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 1,5 m, do prądu przemiennego do 12 A / 690 V
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 4-bieg., PUR bezhalogenowy, odporny na iskry spawalnicze, bardzo giętki, szary RAL 7001, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m, do robotów i łańcuchów kablowych
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 5-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), ekranowany, Wtyki proste M12, kodowanie: A, na Gniazdo proste M12, kodowanie: A, długość kabla: 1,5 m
"$pageName" na