Aprobata
Wybierz produkty ze wskaźnikiem stanu/bez wskaźnika stanu do celów diagnostycznych
Długość przewodu
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 2 głowicy na kablu.
W tym miejscu należy wybrać rodzaj układu ochronnego.
Układ ochronny
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, z 1 LED, długość kabla: 1,5 m, Wariant klienta
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, z 1 LED, długość kabla: 3 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, z 1 LED, długość kabla: 5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, z 1 LED, długość kabla: 10 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, z 1 LED, okablowany z Dioda, długość kabla: 1,5 m
Kabel czujnika/urządzenia wykonawczego, 2-bieg., PUR bezhalogenowy, czarno-szary (RAL 7021), wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste DEUTSCH DT06-2S Rygiel klipsowy, z 1 LED, okablowany z Dioda, długość kabla: 3 m
"$pageName" na