Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Zestaw adapterów do instalacji fotowoltaicznych, rodzaj: Adapter, kolor: czarny, prąd obliczeniowy: 35 A, długość kabla: 150. Złącza łączyć ze sobą wyłącznie przy użyciu złączy tego samego producenta i typu. Podczas łączenia przestrzegać podanego napięcia znamionowego oraz prądu znamionowego. Dopuszczalna jest najmniejsza wspólna wartość.
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Wtyk bezpiecznikowy, kolor: czarny, przekrój żyły min.: 6 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 14 A, Rodzaj przyłącza: Wolny koniec przewodu, średnica przewodu min.: 5,80 mm, średnica przewodu maks.: 6,40 mm. Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Wtyk bezpiecznikowy, kolor: czarny, przekrój żyły min.: 6 mm², przekrój żyły maks.: 6 mm², napięcie znamionowe: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 19 A, Rodzaj przyłącza: Wolny koniec przewodu, średnica przewodu min.: 5,80 mm, średnica przewodu maks.: 6,40 mm. Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Wtyk bezpiecznikowy, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 14 A, Rodzaj przyłącza: Złącza wtykowe SUNCLIX PV. Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Wtyk bezpiecznikowy, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 19 A, Rodzaj przyłącza: Złącza wtykowe SUNCLIX PV. Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Wtyk bezpiecznikowy, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1000 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 23 A, Rodzaj przyłącza: Złącza wtykowe SUNCLIX PV. Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Wtyk bezpiecznikowy, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 13 A, Rodzaj przyłącza: Wolny koniec przewodu, średnica przewodu min.: 5,80 mm, średnica przewodu maks.: 6,40 mm. Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Wtyk bezpiecznikowy, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 17 A, Rodzaj przyłącza: Wolny koniec przewodu, średnica przewodu min.: 5,80 mm, średnica przewodu maks.: 6,40 mm. Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Wtyk bezpiecznikowy, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 13 A, Rodzaj przyłącza: Złącza wtykowe SUNCLIX PV. Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych
Złacze wtykowe fotowoltaiczne, Rodzina produktów: SUNCLIX, Wtyk bezpiecznikowy, kolor: czarny, napięcie znamionowe: 1500 V DC (bis 4000m ü. NN), prąd obliczeniowy: 17 A, Rodzaj przyłącza: Złącza wtykowe SUNCLIX PV. Bezpiecznik SUNCLIX do zabezpieczania modułów i urządzeń w systemach fotowoltaicznych
"$pageName" na