Aprobata
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 2 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 2
Kabel sieciowy, Sercos CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW/PCW, czerwony RAL 3020, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, długość kabla: 5 m
Patchcord Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), styk męski RJ45/IP20 push-pull, prosty, na styk męski RJ45/IP 20 prosty, długość: 1,0 m
Kabel sieciowy, Sercos CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW/PCW, czerwony RAL 3020, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, na Wtyki proste RJ45 / IP20, długość kabla: 1 m
Patchcord Sercos III, ekranowany, wiązka gwiazdowa, AWG 22 giętki (7-drutowy), RAL 3020 (czerwony drogowy), styk męski RJ45/IP20, prosty, na styk męski RJ45/IP 20 kątowy, długość: 1,0 m
Kabel sieciowy, Sercos CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW/PCW, czerwony RAL 3020, ekranowany, Wtyki proste RJ45 / IP20, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, długość kabla: 2 m
Kabel sieciowy, Sercos CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW/PCW, czerwony RAL 3020, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, długość kabla: 10 m
Kabel sieciowy, Sercos CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW/PCW, czerwony RAL 3020, ekranowany, wolny koniec przewodu, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 100 m
Kabel sieciowy, Sercos CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW/PCW, czerwony RAL 3020, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 2 m
Kabel sieciowy, Sercos CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW/PCW, czerwony RAL 3020, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 5 m
Kabel sieciowy, Sercos CAT5 (100 Mb/s), 4-bieg., PCW/PCW, czerwony RAL 3020, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON / IP67, kodowanie: D, na wolny koniec przewodu, długość kabla: 10 m
"$pageName" na