Lista produktów — kable i złącza wtykowe

Filtr

37 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NUMBER_OF_POSITIONS_STR, helpText=, helpImageUrl=]

krążek kabla - SAC-6P-100,0-970 - 1404174

Kabel w krążku, VARAN, TPE czarny, 6-biegunowe, 1 × 2 × AWG22 i 1 × 4 × AWG24,

Cena: 525,00 EUR / 1

krążek kabla - SAC-6P-500,0-970 - 1404175

Pierścień kablowy, VARAN, TPE czarny, 6-biegun., 1 × 2 × AWG22 i 1 × 4 × AWG24, długość kabla 500 m

Cena: 2572,51 EUR / 1

Kabel systemowy magistrali - SAC-6P-MS/ 2,0-970 SCO - 1428490

Kabel systemowy magistrali, VARAN (100 MBit/s), 6-pinowa, SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na wolny koniec przewodu, Długość kabla: 2 m

Cena: 29,10 EUR / 1

Kabel systemowy magistrali - SAC-6P-MS/ 5,0-970 SCO - 1428500

Kabel systemowy magistrali, VARAN (100 MBit/s), 6-pinowa, SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na wolny koniec przewodu, Długość kabla: 5 m

Cena: 44,83 EUR / 1

Kabel systemowy magistrali - SAC-6P-MS/10,0-970 SCO - 1428513

Kabel systemowy magistrali, VARAN (100 MBit/s), 6-pinowa, SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na wolny koniec przewodu, Długość kabla: 10 m

Cena: 71,07 EUR / 1

Kabel systemowy magistrali - SAC-6P-MS/15,0-970 SCO - 1428526

Kabel systemowy magistrali, VARAN (100 MBit/s), 6-pinowa, SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki proste M12 SPEEDCON, kod. A, na wolny koniec przewodu, Długość kabla: 15 m

Cena: 95,76 EUR / 1

Kabel systemowy magistrali - SAC-6P-MR/ 5,0-970 SCO - 1428542

Kabel systemowy magistrali, VARAN (100 MBit/s), 6-pinowa, SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki kątowe M12 SPEEDCON, kod. A, na wolny koniec przewodu, Długość kabla: 5 m

Cena: 45,88 EUR / 1

Kabel systemowy magistrali - SAC-6P-MR/10,0-970 SCO - 1428555

Kabel systemowy magistrali, VARAN (100 MBit/s), 6-pinowa, SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki kątowe M12 SPEEDCON, kod. A, na wolny koniec przewodu, Długość kabla: 10 m

Cena: 72,15 EUR / 1

Kabel systemowy magistrali - SAC-6P-MR/15,0-970 SCO - 1428568

Kabel systemowy magistrali, VARAN (100 MBit/s), 6-pinowa, SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, Wtyki kątowe M12 SPEEDCON, kod. A, na wolny koniec przewodu, Długość kabla: 15 m

Cena: 96,81 EUR / 1

Kabel systemowy magistrali - SAC-6P- 2,0-970/FS SCO - 1428571

Kabel systemowy magistrali, VARAN (100 MBit/s), 6-pinowa, SANTOPRENE bez halogenów, czarny RAL 9005, ekranowany, wolny koniec przewodu, na Gniazdo proste M12 SPEEDCON, kod. A, Długość kabla: 2 m

Cena: 29,10 EUR / 1
37 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij