Lista produktów — płyty przepustowe do kabli

Filtr

8 trafień

Płytka przepustu kablowego - MC-3/7-MULTI-67-PV-LG - 1415234

Płytka przepustu kablowego, Liczba przewodów: 7, Długość: 222 mm, Szerokość: 92 mm, Wysokość: 52,5 mm, Zewnętrzna średnica przewodu: 1x 30 mm ... 60 mm , Kolor: szary

Cena: 23,52 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK - 1415235

Płytka przepustu kablowego, Liczba przewodów: 7, Długość: 222 mm, Szerokość: 92 mm, Wysokość: 52,5 mm, Zewnętrzna średnica przewodu: 1x 30 mm ... 60 mm , Kolor: czarny

Cena: 23,52 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-25/27-MULTI-67-PV-LG - 1415236

Płytka przepustu kablowego, Liczba przewodów: 27, Długość: 222 mm, Szerokość: 92 mm, Wysokość: 29,5 mm, Zewnętrzna średnica przewodu: 13x 10 mm ... 14 mm , Kolor: szary

Cena: 23,11 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK - 1415237

Płytka przepustu kablowego, Liczba przewodów: 27, Długość: 222 mm, Szerokość: 92 mm, Wysokość: 29,5 mm, Zewnętrzna średnica przewodu: 13x 10 mm ... 14 mm , Kolor: czarny

Cena: 23,11 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-35/37-MULTI-67-PV-LG - 1415240

Płytka przepustu kablowego, Liczba przewodów: 37, Długość: 222 mm, Szerokość: 92 mm, Wysokość: 29,5 mm, Zewnętrzna średnica przewodu: 4x 6 mm ... 10 mm , Kolor: szary

Cena: 23,11 EUR / 1

Płytka przepustu kablowego - MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK - 1415241

Płytka przepustu kablowego, Liczba przewodów: 37, Długość: 222 mm, Szerokość: 92 mm, Wysokość: 29,5 mm, Zewnętrzna średnica przewodu: 4x 6 mm ... 10 mm , Kolor: czarny

Cena: 23,11 EUR / 1

Płyta dolna - MD-INC-1-SZP-S - 1415245

Płyta dolna, z uszczelką, do CES Multigates, z 1 otworem, wraz ze śrubami mocującymi

Cena: 67,30 EUR / 1

Płyta dolna - MD-IN-0-SZP-S - 1415244

Płyta dolna, z uszczelką, bez otworu, wraz ze śrubami mocującymi

Cena: 64,70 EUR / 1
8 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij