Lista produktów – serwery COM

Filtr

24 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Aprobata



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_NETWORK_INTERFACE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Przetwornik złączy - FL COMSERVER BASIC 232/422/485 - 2313478

Druga generacja FL COMSERVER BASIC..., szeregowy serwer do konwersji szeregowego interfejsu RS-232/422/485 na Ethernet, obsługuje tylko aplikacje TCP, UDP, z oprogramowaniem Com Port Redirector i podręcznikiem użytkownika (PDF)

Cena: 296,89 EUR / 1

Przetwornik złączy - FL COMSERVER BAS 232/422/485-T - 2904681

FL COMSERVER BASIC...-T, wersja z rozszerzonym zakresem temperatur (- 40°C do 70°C). Do realizacji interfejsu szeregowego RS-232/422/485 na Ethernet, obsługuje tylko aplikacje TCP-, UDP wraz z CD-ROM z programem Com Port Redirector

Cena: 389,42 EUR / 1

Przetwornik złączy - FL COMSERVER UNI 232/422/485 - 2313452

Druga generacja FL COMSERVER UNI..., szeregowy serwer do konwersji szeregowego interfejsu 232/422/485-na Ethernet, obsługuje aplikacje TCP-, UDP-, Modbus Gateway i PPP, wraz z oprogramowaniem Com Port Redirector i podręcznikiem użytkownika

Cena: 458,45 EUR / 1

Przetwornik złączy - FL COMSERVER UNI 232/422/485-T - 2904817

FL COMSERVER UNI...-T, wersja z rozszerzonym zakresem temperatur (- 40°C do 70°C). Do realizacji interfejsu szeregowego RS-232/422/485 na Ethernet, obsługuje bramkę TCP-, UDP-, Modbus Gateway i aplikacje PPP wraz z programem Com Port Redirector

Cena: 600,00 EUR / 1

Przetwornik złączy - FL COMSERVER WLAN 232/422/485 - 2313559

FL COMSERVER WLAN..., do konwersji złącza szeregowego RS-232/422/485 lub złącza USB na 54 Mbit/s WLAN-Ethernet, obsługuje aplikacje TCP, UDP, łącznie z CD-ROM z oprogramowaniem Com Port Redirector i dokumentacją użytkownika (PDF).

Przetwornik złączy - FL COMSERVER PRO 232/422/485 - 2313465

Druga generacja FL COMSERVER PRO... (PROGRAMMABLE), dowolnie programowalny w języku BASIC, do tworzenia własnych rozwiązań do konwersji szeregowego interfejsu RS-232/422/485 na Ethernet. Wraz z przykładami, dodatkowymi programami i podręcznikiem użytkownika

Cena: 504,02 EUR / 1

Przetwornik złączy - FL COM SERVER RS485 - 2708740

Pierwsza generacja FL COM SERVER RS-485 do konwersji szeregowego interfejsu RS-485 na Ethernet wraz z CD-ROM ze sterownikami, dodatkowymi programami i podręcznikiem użytkownika (PDF)

Cena: 642,11 EUR / 1

Przetwornik złączy - FL COM SERVER RS232 - 2744490

Pierwsza generacja FL COM SERVER RS-232 do konwersji szeregowego interfejsu RS-232 na Ethernet wraz z CD-ROM ze sterownikami, dodatkowymi programami i podręcznikiem użytkownika (PDF)

Cena: 642,11 EUR / 1

Przetwornik złączy - GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 - 2702758

Serial device server for converting serial data (RS-232/422/485) to Ethernet data (RJ45). Supports TCP and UDP protocols. COM port redirector software and Windows drivers are available for download. Includes one RJ45 port and one D-SUB 9 port.

Przetwornik złączy - GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 - 2702760

Serial device server for converting serial data (RS-232/422/485) to Ethernet data (RJ45). Supports TCP and UDP protocols. COM port redirector software and Windows drivers are available for download. Includes one RJ45 port and two D-SUB 9 ports.

24 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij