FD-BLUETOOTH umożliwia niezawodną, bezprzewodową wymianę danych pomiędzy drukarkami THERMOMARK Line i mobilnymi urządzeniami przystosowanymi do transmisji Bluetooth, takimi jak np. smartfony i tablety. Dzięki temu polecenia wydruku mogą być łatwo przesyłane na drukarkę przez aplikację MARKING system
Podręcznik użytkownika, j. niemieckiiecki/j. angielski, Program opisujący CMS-MARK-WIN
Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do komfortowego projektowania produktów Phoenix Contact na znormalizowanych szynach nośnych.
Program CMS-MARK-WIN, wersja: 2.9, w językach: niemiecki / angielski, wersja 2.9.1, w j. francuskim / włoskim, wraz z podręcznikiem i wersją demo CLIP PROJECT
Dostępne w kilku wersjach językowych oprogramowanie do projektowania listew ze złączkami. Jeden moduł umożliwia profesjonalne opisywanie oznaczników i etykiet złączek, żył, przewodów i urządzeń.
Program CMS-MARK-WIN-DEMO, wersja: 2.9, w języku: niemieckim / angielskim, wersja 2.8 w j. francuskim / włoskim, wraz z podręcznikiem i wersją demo CLIP PROJEKT
Mała pamięć USB z możliwością zapisu/odczytu, z krzyżową anteną dipolową. Urządzenie jest zaprojektowane do stosowania na komputerze i posiada zasięg rzędu 1 m
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Zamknij
"$pageName" na