Aprobata
Funkcja
Konstrukcja
Interfejs sieciowy
Stopień ochrony
Rodzaj przyłącza
Axioline F, Łącznik magistrali, EtherCAT®, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherCAT®, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe, EtherCAT®, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherCAT®, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherCAT®, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 2 A, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
Urządzenie Axioline E-EtherCAT®w obudowie z tworzywa sztucznego z 8 portami IO-Link i 4 wejściami cyfrowym, 24 V DC, szybkozłącze M12
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherCAT®, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe, EtherCAT®, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherCAT®, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherCAT®, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 2 A, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
"$pageName" na