Aprobata
Funkcja
Stopień ochrony
Rodzaj przyłącza
Szybkość transmisji
Inline, Łącznik magistrali, INTERBUS, Wtyk ekranowany Inline, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, w komplecie wtyki Inline i pola na opis
Inline, Łącznik magistrali, INTERBUS, Gniazdo D-SUB 9/wtyk D-SUB 9, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym
Inline, Łącznik magistrali, INTERBUS, wtyk F-SMA, Przyłącze światłowodu pod skosem 45°, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym
Inline, Łącznik magistrali, INTERBUS, wtyk F-SMA, Zintegrowane odgałęzienie magistrali, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 500 kBit/s, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem opisowym
Inline, Block IO, INTERBUS, Wtyk ekranowany Inline, Wejścia cyfrowe: 32, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem
Inline, Block IO, INTERBUS, Wtyk ekranowany Inline, Wyjścia cyfrowe: 32, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem
Inline, Block IO, INTERBUS, Wtyk ekranowany Inline, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem
Inline, Block IO, INTERBUS, Gniazdo D-SUB 9/wtyk D-SUB 9, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20, Z wtykiem Inline i polem
Urządzenie stacjonarne do INTERBUS wyposażone jest w 8 wejść cyfrowych. Przyłącza M12 realizowane są przy użyciu szybkozłączy. Zasilanie portów 24 V DC posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe. Prąd znamionowy urządzenia wynosi 600 mA.
Urządzenie stacjonarne do INTERBUS wyposażone jest w 16 wejść cyfrowych. Przyłącza M12 realizowane są przy użyciu szybkozłączy. Zasilanie portów 24 V DC posiada zabezpieczenie przeciwzwarciowe i przeciwprzeciążeniowe. Prąd znamionowy urządzenia wynosi 1,2 A.
"$pageName" na