Aprobata
Funkcja
Konstrukcja
Interfejs sieciowy
Szybkość transmisji
Rodzaj przyłącza
Stopień ochrony
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherNet/IP™, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe:, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: , 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe, EtherNet/IP™, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherNet/IP™, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherNet/IP™, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 2 A, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, EtherNet/IP™, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe w pinie 2 w portach typu A: 4, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherNet/IP™, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe, EtherNet/IP™, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherNet/IP™, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, EtherNet/IP™, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 2 A, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, EtherNet/IP™, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe w pinie 2 w portach typu A: 4, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
"$pageName" na