Aprobata
Konstrukcja
Funkcja
Szybkość transmisji
Axioline F, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F XC, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F XC, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F, Łącznik magistrali, EtherCAT®, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F, Łącznik magistrali, EtherNet/IP™, Gniazdo RJ45, rozszerzone działanie, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F, Łącznik magistrali, EtherNet/IP™, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F, Łącznik magistrali, Modbus/TCP(UDP), Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F XC, Łącznik magistrali, Modbus/TCP(UDP), Gniazdo RJ45, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F, Łącznik magistrali, Ethernet (2 sieci), Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
"$pageName" na