Lista produktów — obudowy do instalacji budynków BC

Filtr

59 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Podstawa obudowy - BC 161,6 UT HBUS BK - 2278500

Obud. instalacyjne do zabud. ze szczeliną wentylacyjną, Podstawa, połączenie poprzeczne: Konektor na szynę nośną, kolor: czarny, szerokość: 161,6 mm, długość: 89,7 mm, wysokość: 62,2 mm, ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 16

Cena: 5,38 EUR / 1

Obudowa elektroniki - BC 161,6 OT U11 KMGY - 2278513

Obud. instalacyjne do zabud., Górna część, kolor: jasnoszary, szerokość: 161,6 mm, długość: 89,7 mm, wysokość: 62,2 mm

Cena: 4,23 EUR / 1

Obudowa elektroniki - BC 161,6 OT U22 KMGY - 2278526

Obud. instalacyjne do zabud., Górna część, kolor: jasnoszary, szerokość: 161,6 mm, długość: 89,7 mm, wysokość: 62,2 mm

Cena: 4,18 EUR / 1

Pokrywa obudowy - BC 161,6 DKL R KMGY - 2278539

Obud. instalacyjne do zabud., Pokrywa obudowy, kolor: jasnoszary, szerokość: 161,6 mm

Cena: 2,32 EUR / 1

Pokrywa - BC 161,6 DKL S TRANS - 2278542

Obud. instalacyjne do zabud., Pokrywa obudowy, połączenie poprzeczne: Obudowy do wbudowania, kolor: przezroczysty, szerokość: 161,6 mm

Cena: 3,10 EUR / 1

Konektor na szynę nośną - HBUS 161,6-16P-1S BK - 2278555

Wtyk, prąd znamionowy: 3 A, liczba biegunów: 16, wymiar rastra: 2,54 mm, Kolor: głęboka czerń

Cena: 21,15 EUR / 1

Góra obudowy - BC 17,8 OTU MKDSO KMGY - 2279732

Obud. instalacyjne do zabud., Górna część, kolor: jasnoszary, szerokość: 17,8 mm, długość: 87,7 mm, wysokość: 62,2 mm

Cena: 2,32 EUR / 1

Góra obudowy - BC 35,6 OT U11 KMGY - 2896034

Obud. instalacyjne do zabud., Górna część, kolor: jasnoszary, szerokość: 35,6 mm, długość: 89,7 mm, wysokość: 62,2 mm

Cena: 2,51 EUR / 1

Góra obudowy - BC 35,6 OT U22 KMGY - 2896047

Obud. instalacyjne do zabud., Górna część, kolor: jasnoszary, szerokość: 35,6 mm, długość: 89,7 mm, wysokość: 62,2 mm

Cena: 2,48 EUR / 1
59 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij