Lista produktów — Instalacje fotowoltaiczne zintegrowane w budynkach (BIPV)

Filtr

2 trafień

PV-JB 2,5/ 1-R 50 PXC - 1705131

Element przyłączeniowy fotowoltaiki, prąd znamionowy: 15 A, napięcie znamionowe: 1000 V, szerokość: 40,4 mm, rodzaj przyłącza: Siła sprężyny, kolor: czarny. Tylko z przewodem solarnym RADOX® Solar (TÜV) firmy Huber & Suhner

PV-JB 2,5/ 1-L 50 PXC - 1705132

Element przyłączeniowy fotowoltaiki, prąd znamionowy: 15 A, napięcie znamionowe: 1000 V, szerokość: 40,4 mm, rodzaj przyłącza: Wolny koniec przewodu, kolor: czarny. Tylko z przewodem solarnym RADOX® Solar (TÜV) firmy Huber & Suhner

2 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij