Rodzaj połączenia
Prąd znamionowy przy 20°C
Rodzina wyrobów
Rodzina wyrobów
Wymiar rastra
Aprobata
Rodzaj zestyków
Opakowanie
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 12, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 16, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 20, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 26, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 32, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 40, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 50, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 68, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 80, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD
Złącze sprężynowe SMD, prąd znamionowy przy UN: 1,4 A, Napięcie probiercze: 500 V AC, liczba biegunów: 12, wymiar rastra: 1,27 mm, kolor: czarny, powierzchnia styku: złoty, montaż: Lutowanie SMD
"$pageName" na