Aprobata
Funkcja
Konstrukcja
Interfejs sieciowy
Szybkość transmisji
Stopień ochrony
Rodzaj przyłącza
Axioline F, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F XC, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline F XC, Łącznik magistrali, PROFINET, Gniazdo RJ45, Wersja do warunków ekstremalnych, prędkość transmisji w magistrali lokalnej: 100 Mb/s, stopień ochrony: IP20, wraz z modułem gniazda magistrali i Axioline F wtykiem
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, PROFINET, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe, PROFINET, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, PROFINET, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, PROFINET, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 4, 24 V DC, 2 A, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa metalowa, stopień ochrony: IP65/IP67
Urządzenie Axioline E-PROFINET w metalowej obudowie z 8 portami IO-Link i 4 wejściami cyfrowymi, 24 V DC, szybkozłącze M12
Axioline E, Cyfrowe urządzenie wejściowe/wyjściowe, PROFINET, Szybkozłącza M12, Wejścia cyfrowe: 8, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 4-żyłowe, Wyjścia cyfrowe: 8, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, Obudowa z tworzywa, stopień ochrony: IP65/IP67
"$pageName" na