Aprobata
Konstrukcja
Interfejs sieciowy
Funkcja
Rodzaj przyłącza
Szybkość transmisji
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wyjściowy, PROFIsafe, Bezpieczne wyjścia cyfrowe: 4 (Podłączenie 1-kanałowe), 2 (Podłączenie 2-kanałowe), 24 V DC, 2 A, rodzaj przyłącza: 2-przewodowe, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy, PROFIsafe, Bezpieczne wejścia cyfrowe: 8 (Podłączenie 1-kanałowe), 4 (Podłączenie 2-kanałowe), 24 V DC, rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Moduł wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 4 mA ... 20 mA, rodzaj przyłącza: 2-przewodowe, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Moduł wejść analogowych, Wejścia analogowe: 4, 0 V ... 10 V, rodzaj przyłącza: 2-przewodowe, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Moduł pomiaru temperatury, analogowe wejścia RTD: 4 (Pt 100), rodzaj przyłącza: 3-żyłowe, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 4, 4 mA ... 20 mA, rodzaj przyłącza: 2-przewodowe, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Moduł wyjść analogowych, Wyjścia analogowe: 4, 0 V ... 10 V, rodzaj przyłącza: 2-przewodowe, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wejściowy, Wejścia cyfrowe: 16, 24 V DC, rodzaj przyłącza: 1-przewodowy, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Moduł komunikacyjny, interfejs: RS-485, stopień ochrony: IP20
Axioline Smart Elements, Cyfrowy moduł wyjściowy, Wyjścia cyfrowe: 16, 24 V DC, 500 mA, rodzaj przyłącza: 1-przewodowy, stopień ochrony: IP20
"$pageName" na