Aprobata
Język programowania
Temperatura otoczenia (praca)
Magistrala obiektowa
Narzędzie programistyczne
Zestaw składa się z
Interfejsy
Remanencyjna pamięć danych
Liczba wejść licznika
Axiocontrol do bezpośredniego sterowania Axioline F I/O. Z 3 złączami Ethernet do podłączenia dodatkowych rozproszonych układów I/O z wykorzystaniem protokołu PROFINET, Modbus TCP lub TCP/IP. Programowanie zgodne z IEC 61131‐3. Wraz z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Axiocontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
Axiocontrol do bezpośredniego sterowania Axioline I/O. Z 2 interfejsami ethernetowymi, rozszerzonym zakresem temperatur i możliwością programowania wg IEC 61131-3. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i polem opisowym.
PLCnext Control do bezpośredniego sterowania wejść/wyjść Axioline F. Z dwoma portami Ethernet. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i modułem gniazda magistrali.
Zestaw początkowy AXC F 2152 obejmujący PLCnext Control AXC F 2152, przełącznik napięcia, moduł wejść i wyjść cyfrowych, moduł wejść i wyjść analogowych, potencjometr, moduł przełączników, licencję Proficloud oraz zasilacz, kabel sieciowy, wtyczki zgodne z lokalnym standardem i dokumentację.
PLCnext Control do bezpośredniego sterowania wejść/wyjść Axioline F. Z trzema niezależnymi interfejsami Ethernet. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i modułem gniazda magistrali.
Zestaw podstawowy PLCnext Technology zawierający PLCnext Control AXC F 2152, moduły we/wy AXL Smart Element DI16/DO16/AI4, potencjometr suwakowy, przyciski, zasilacz oraz kabel krosowy.
PLCnext Control do bezpośredniego sterowania wejść/wyjść Axioline F. Z dwoma portami Ethernet. Kompletny z wtykiem przyłączeniowym i modułem gniazda magistrali.
"$pageName" na