Aprobata
W tym miejscu można wybrać konstrukcję 1 głowicy na kablu.
Konstrukcja głowicy 1
Medium transmisyjne
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, rozgałęziający, włókna PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, długość: 1 m
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, rozgałęziający, włókna PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, długość: 2 m
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, rozgałęziający, włókna PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, długość: 5 m
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, rozgałęziający, włókna PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 na FSMA/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, długość: 1 m
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, rozgałęziający, włókna PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 na FSMA/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, długość: 2 m
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, rozgałęziający, włókna PCF 200/230 μm, SC-RJ/IP20 na FSMA/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, długość: 5 m
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Breakout, włókna polimerowe 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód nadaje się do użytku na zewnątrz w miejscu chronionym przed promieniowaniem UV, długość 5 m
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel Breakout, włókna polimerowe 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 na SC-RJ/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód nadaje się do użytku na zewnątrz w miejscu chronionym przed promieniowaniem UV, długość 1 m
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, Break-Out-Kabel, włókna polimerowe 980/1000 μm, SC-RJ/IP20 na FSMA/IP20, do układania wewnątrz szaf, przewód do użytku zewnętrznego z ochroną UV, długość: 1 m
Konfekcjonowany kabel światłowodowy, kabel break out, włókna polimerowe 980/1000 μm, SC-RJ/IP67 na FSMA/IP20, do układania wewnątrz szaf sterowniczych, przewód przystosowany do układania na zewnątrz w osłonie UV, długość: 2 m
"$pageName" na