Lista produktów — anteny i kable na rynek USA

Filtr

39 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=] facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Pasmo częstotliwości

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Pasmo częstotliwości



Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-RPSMA - 2885676

Antena dookólna, 900 MHz, zysk: 2 dBi, polaryzacja: liniowa, stopień ochrony: IP55, złącze: RSMA (męskie)

Cena: 79,00 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 - 2867160

Antena dookólna, stopień ochrony IP65, dł. kabla 2 m, przyłącze MCX (męskie)

Cena: 104,35 EUR / 1

Antena - RAD-ISM- 900-ANT-OMNI-0-N - 5604160

Antena dookólna, 900 MHz, zysk: 2 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h 360°, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy do montażu naściennego

Cena: 66,91 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N - 2867791

Antena dookólna, 900 MHz, zysk: 5 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/28°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Cena: 292,13 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 - 2867199

Antena dookólna, 900 MHz, zysk: 7 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/30°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Cena: 233,73 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N - 2885579

Antena dookólna, 900 MHz, zysk: 8 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/15°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Cena: 392,70 EUR / 1

Antena - RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA - 2904801

Antena dookólna, stopień ochrony IP65, dł. kabla 1,8 m, złącze RSMA (męskie)

Cena: 129,26 EUR / 1

Antena - RAD-900-ANT-OMNI-2-N - 2904802

Antena dookolna, 868 MHz / 900 MHz, zysk: 2 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/50°, stopień ochrony: IP66, złącze: N (żeńskie), do montażu w szafie sterowniczej (opcjonalnie na ścianie)

Cena: 133,46 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N - 2867801

Antena kierunkowa 868 MHz / 900 MHz, zysk: 5 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 168°/78°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Cena: 205,50 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - 2867814

Antena kierunkowa 868 MHz / 900 MHz, zysk: 8,5 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 100°/62°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Cena: 219,52 EUR / 1
39 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij