Lista produktów – anteny i kable

Filtr

47 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_FREQUENCY_BAND_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Pasmo częstotliwości

  • Dalsze opcje
    Zamknij

    Pasmo częstotliwości



facetDefinition[facetId=PIM_FAC_CONNECTION_METHOD_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Antena - ANT-OMNI-868-01 - 2702136

Antena dookólna, 868 MHz, zysk: 4 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/30°, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx

Cena: 303,46 EUR / 1

Antena - ANT-DIR-868-01 - 2702137

Antena kierunkowa, 868 MHz, zysk: 3,5 dBi, polaryzacja: kołowa, kąt otwarcia: h/v 135°/90°, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx

Cena: 313,93 EUR / 1

Antena - TC ANT MOBILE/GPS - 2903590

Wielofunkcyjna antena do telefonii komórkowej i GPS z dookólną charakterystyką emisji, kabel antenowy 2 m z okrągłym wtykami SMA (GSM/UMTS) i R-SMA (GPS)

Cena: 144,30 EUR / 1

Antena - PSI-GSM/UMTS-QB-ANT - 2313371

Antena GSM-UMTS z dookólną charakterystyką emisji, kabel antenowy 2 m z okrągłymi wtykami SMA

Cena: 69,26 EUR / 1

Antena - TC ANT MOBILE WALL 5M - 2702273

Wielopasmowa antena telefonii komórkowej z kątownikiem montażowym do montażu na zewnątrz. Przewód antenowy 5 m z wtyczką okrągłą SMA

Cena: 138,88 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1 - 2867461

Antena dookólna, 2,4 GHz, zysk: 2 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/75°, stopień ochrony: IP65, złącze: MCX (męskie), w komplecie 1,5-metrowy kabel przyłączeniowy i kątownik montażowy do montażu naściennego

Cena: 78,49 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-PAN- 8-0 - 2867610

Antena kierunkowa, 2,4 GHz, zysk: 8 dBi, polaryzacja liniowa, kąt otwarcia: h/v 75°/70°, stopień ochrony: IP55, złącze: SMA (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Cena: 149,64 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-9-0 - 2867623

Antena dookólna, 2,4 GHz, zysk: 9 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/15°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Cena: 347,04 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 - 2867885

Antena kierunkowa, 2,4 GHz, zysk: 19 dBi, polaryzacja liniowa, kąt otwarcia: h/v 17°/11°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu

Cena: 390,58 EUR / 1

Antena - RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-5-0 - 2884923

Antena dookólna, 2,4 GHz, zysk: 5 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/45°, stopień ochrony: IP55, złącze: SMA (męskie)

Cena: 35,36 EUR / 1
47 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij