Pasmo częstotliwości
Antena telefonii komórkowej do montażu na szafie sterowniczej, przewód antenowy 10 m, z wtyczką okrągłą SMA
Antena dookólna, 868 MHz, zysk: 4 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/30°, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx
Antena kierunkowa, 868 MHz, zysk: 3,5 dBi, polaryzacja: kołowa, kąt otwarcia: h/v 135°/90°, stopień ochrony: IP67, odporna na działanie wody morskiej, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu, dopuszczenie ATEX i IECEx
Antena dookólna z zabezpieczeniem przed aktami wandalizmu, 868 GHz, zysk: 2,5 dBi, polaryzacja: liniowa pionowa, kąt otwarcia: h/v 360°/55°, stopień ochrony: IP67, odporność na udary: IK08, złącze: N (żeńskie), do montażu na szafie sterowniczej, opcjonalnie do montażu naściennego
Wielofunkcyjna antena do telefonii komórkowej i GPS z dookólną charakterystyką emisji, kabel antenowy 2 m z okrągłym wtykami SMA (GSM/UMTS) i R-SMA (GPS)
Antena GSM-UMTS z dookólną charakterystyką emisji, kabel antenowy 2 m z okrągłymi wtykami SMA
Wielopasmowa antena sieci komórkowej, z kątownikiem montażowym do montażu na zewnątrz, kabel antenowy o długości 5 m z wtykiem okrągłym SMA, odpowiednia do LTE/4G
Wielopasmowa antena telefonii komórkowej, do montażu na ścianie, przewód antenowy 0,5 m, z wtyczką okrągłą SMA, nadaje się do LTE/4G
Antena dookólna, 2,4 GHz, zysk: 9 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/15°, stopień ochrony: IP65, złącze: N (żeńskie), w komplecie kątownik montażowy i obejmy do masztu
Antena dookólna, 2,4 GHz, zysk: 5 dBi, polaryzacja: liniowa, kąt otwarcia: h/v 360°/45°, stopień ochrony: IP55, złącze: SMA (męskie)
"$pageName" na