Lista produktów – alarmowanie

Filtr

2 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_SUPPLY_VOLTAGE_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Przekaźniki SMS - TC MOBILE I/O X200-4G - 1038567

Przekaźnik elektromechaniczny SMS i moduł sygnalizacyjny, wersja na rynek europejski, do monitorowania wartości analogowych i cyfrowych przez sieć komórkową, zdalne przełączanie wyjść przekaźnika, komunikacja przez SMS lub połączenie danych (wysyłka e-maili, aplikacja), napięcie zasilające 10 V ... 60 V DC

Przekaźniki SMS - TC MOBILE I/O X200-4G AC - 1038568

Przekaźnik elektromechaniczny SMS i moduł sygnalizacyjny, wersja na rynek europejski, do monitorowania wartości cyfrowych przez sieć komórkową, zdalne przełączanie wyjść przekaźnika, komunikacja przez SMS lub połączenie danych (wysyłka e-maili, aplikacja), napięcie zasilające 93 V ... 250 V AC

2 Trafienia
 

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410