Lista produktów — adaptery do montażu na szynie DIN i montażu bezpośredniego do bloków rozdzielaczy Push-in

Filtr

14 trafień

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Aprobata

Adapter szyny nośnej - PTFIX-NS35 - 3274054

Adapter szyny nośnej, długość: 58,1 mm, szerokość: 28,6 mm, wysokość: 11 mm, kolor: szary

Adapter szyny nośnej - PTFIX-NS35A - 3274056

Adapter szyny nośnej, długość: 45,7 mm, szerokość: 10,3 mm, wysokość: 11,9 mm, kolor: szary

Adapter szyny nośnej - PTFIX-NS35A-FIX - 3274057

Adapter szyny nośnej, z funkcją uchwytu końcowego, długość: 45,7 mm, szerokość: 10,3 mm, wysokość: 12 mm, kolor: szary

Adapter szyny nośnej - PTFIX-NS15A - 3274058

Adapter szyny nośnej, długość: 28,6 mm, szerokość: 10,3 mm, wysokość: 10,8 mm, kolor: szary

Adapter szyny nośnej - PTFIX-NS15A-FIX - 3274059

Adapter szyny nośnej, z funkcją uchwytu końcowego, długość: 28,6 mm, szerokość: 10,3 mm, wysokość: 10,8 mm, kolor: szary

Kołnierz - PTFIX-F - 3274060

Kołnierz, z przykręcaną blokadą, długość: 28,6 mm, szerokość: 8,6 mm, wysokość: 21,7 mm, kolor: szary

Adapter szyny nośnej - PTFIX 1,5-NS35 - 1049497

Adapter szyny nośnej, długość: 58,1 mm, szerokość: 21,6 mm, wysokość: 11 mm

Adapter szyny nośnej - PTFIX 1,5-NS15A - 1049500

Adapter szyny nośnej, długość: 21,6 mm, szerokość: 8 mm, wysokość: 10,85 mm

14 Trafienia

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410